Publiko produktet
FUJITSU VRF AJQ504-615LALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJQ504-615LALCH

1) Newly equipped service window enables instant access to the PCB switches and a quick check on the error indication.

2) Up to 22 HP can be built in a single module, reducing installation space and product cost.

3) Reduce the number of outdoor units in multi-system compared to the traditional systems.

 New System: 88HP / 4 Outdoor Units

 Traditional System: 64HP/ 3 Outdoor units

Özellikler
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJQ504LALCH / 50.4kW / 56.0kW AJQ560LALCH / 56.0kW / 63.0kW AJQ615LALCH / 61.5kW / 69.0kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.VRF_AJQ504-615LALCH
  • Ürün ailesiVRF Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-03-31
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1690
  • Genişlik (mm)1600
  • Derinlik (mm)765
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)406
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Isı Kazanımı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Asya