Publiko produktet
FUJITSU VRF AJT216-252GALCHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT216-252GALCHH

  • High Static Pressure
  • Advanced high efficiency technology
  • Small and light weight outdoor unit
  • Low sound level design
  • Long piping length
  • Up to 13 units* can be connected (*6 HP model)
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installati
Özellikler
  • The RFA file includes 3 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT216GALCHH / 24HP / 67.2kW
    AJT234GALCHH / 26HP / 72.8kW
    AJT252GALCHH / 28HP / 78.3kW

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.VRF_AJT216-252GALCHH
  • Ürün ailesiVRF Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-05-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1690
  • Genişlik (mm)2790
  • Derinlik (mm)765
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)786
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Isı Kazanımı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC

Bölge bulunurluk durumu

Okyanusya