Publiko produktet
FUJITSU VRF AJY252-270LALDHH
GENERAL

FUJITSU VRF AJY252-270LALDHH

・Excellent energy saving

・Great design flexibility for placement in any building

・Easy installation and maintenance

・Outstanding efficiency in real-world operating conditions

・Energy-saving technologies for boosting operational efficiency

Özellikler
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJY252LALDHH / 78.3kW / 78.3kW AJY270LALDHH / 84.8kW / 84.8kW
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.VRF_AJY252-270LALDHH
  • Ürün ailesiVRF Air Conditioner
  • Ürün grubuOutdoor Unit
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-03-31
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1690
  • Genişlik (mm)3100
  • Derinlik (mm)765
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
  • Ağırlık net (Kg)779
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - Isı Kazanımı
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC