Publiko produktet
FUJITSU VRF UTP-RX08AH
GENERAL

FUJITSU VRF UTP-RX08AH

  • Flexible piping connection
  • Flexible installation
Özellikler
  • Multi-split type

    Power source (V/O/Hz) : 230/1/50
    Input power (W) : 136
    Number of branches : 8
    Maximum capacity of connectable indoor units (kW) : Q≦72.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch (kW) : Q≦8.0
    Maximum capacity of connectable indoor units per branch : 7
    Dimensions (H x W x D) (mm) : 298 x 660 x 618

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.VRF_UTP-RX08AH
  • Ürün ailesiVRF Air Conditioner
  • Ürün grubuConnection Units
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-07-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)298
  • Genişlik (mm)660
  • Derinlik (mm)618
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriJaponya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHVAC - HVAC (Isıtma Havalandırma İklimlendirme)
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-33 39 00
  • OmniClass başlığıAir Conditioning Equipment
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC