Publiko produktet
Concrete, Cast-in-Place, 100mm

Concrete, Cast-in-Place, 100mm

Cast-in-place concrete is transported in an unhardened state, primarily as ready-mix, and placed in forms. Ready mixed concrete is proportioned and mixed off the project site.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.concrete_cast_in_place_100
  • Ürün ailesiMaterials
  • Ürün grubuBuilding materials
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Derinlik (mm)100
İlgili
  • Ana malzemeBeton
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Beton
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıConcrete and mortars
  • UNSPSC kodu301115
  • Uniclass 2015 koduPr_20_31_16
  • Uniclass 2015 açıklamasıConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 kodu03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıConcrete
  • OmniClass numarası23-13 15 11
  • OmniClass başlığıConcretes
  • CSI UniFormat II koduF1020
  • CSI UniFormat II başlığıIntegrated Construction