Publiko produktet
Concrete, High Strength, 150mm

Concrete, High Strength, 150mm

High-strength concrete is typically recognized as concrete with a 28-day cylinder compressive strength greater than 6000 psi or 42 Mpa.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.concrete_high_strength_150
  • Ürün ailesiMaterials
  • Ürün grubuBuilding materials
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Derinlik (mm)150
İlgili
  • Ana malzemeBeton
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Beton
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıConcrete and mortars
  • UNSPSC kodu301115
  • Uniclass 2015 koduPr_20_31_16
  • Uniclass 2015 açıklamasıConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 kodu03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıConcrete
  • OmniClass numarası23-13 15 11
  • OmniClass başlığıConcretes
  • CSI UniFormat II koduF1020
  • CSI UniFormat II başlığıIntegrated Construction