Publiko produktet
Concrete, Lightweight, 250mm

Concrete, Lightweight, 250mm

Lightweight concrete is made by replacing some or all of the normal weight aggregate with lightweight aggregate. Often the coarse fraction is replaced with lightweight aggregate and the fines are normal weight sand. 

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.concrete_light_250
  • Ürün ailesiMaterials
  • Ürün grubuBuilding materials
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Derinlik (mm)250
İlgili
  • Ana malzemeBeton
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Beton
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıConcrete and mortars
  • UNSPSC kodu301115
  • Uniclass 2015 koduPr_20_31_16
  • Uniclass 2015 açıklamasıConcretes
  • CSI MasterFormat 2014 kodu03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıConcrete
  • OmniClass numarası23-13 15 11
  • OmniClass başlığıConcretes
  • CSI UniFormat II koduF1020
  • CSI UniFormat II başlığıIntegrated Construction