Publiko produktet
Glass, Frosted, 12mm

Glass, Frosted, 12mm

Frosted glass is produced by the sandblasting or acid etching of clear sheet glass. This creates a pitted surface on one side of the glass pane and has the effect of rendering the glass translucent by scattering the light which passes through, thus blurring images while still transmitting light.




Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.glass_frosted_12
  • Ürün ailesiMaterials
  • Ürün grubuBuilding materials
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Derinlik (mm)12
İlgili
  • Ana malzemeCam
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Glass & Glazing
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıGlass products
  • UNSPSC kodu301717
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_33_35
  • Uniclass 2015 açıklamasıGlass panels
  • CSI MasterFormat 2014 kodu08 80 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıGlazing
  • OmniClass numarası23-13 19 13 11 17
  • OmniClass başlığıSolid Glass Sheets
  • CSI UniFormat II koduB20
  • CSI UniFormat II başlığıEXTERIOR CLOSURE