Publiko produktet
MDF Medium Density Fiberboard, 25mm

MDF Medium Density Fiberboard, 25mm

Medium Density Fiberboard (MDF) is an engineered wood-based sheet material made by bonding together wood fibers with a synthetic resin adhesive. Due to their strength, MDF panels can be machined and finished to a high standard and are manufactured for a variety of purposes for both interior and exterior applications.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mdf_25
  • Ürün ailesiMaterials
  • Ürün grubuBuilding materials
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2440
  • Genişlik (mm)1220
  • Derinlik (mm)25
İlgili
  • Ana malzemeMDF
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Odun
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıWood sheathing or sheets
  • UNSPSC kodu30103604
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_43_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMedium density fibreboard (MDF) lining boards
  • CSI MasterFormat 2014 kodu06 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıEngineered Wood Products
  • OmniClass numarası23-13 35 19 15 17
  • OmniClass başlığıEngineered Wood Products
  • CSI UniFormat II koduC10
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION