Publiko produktet
Mineral Wool, 220mm

Mineral Wool, 220mm

Mineral wool insulation is made from molten glass, stone or slag (industrial waste) that is spun into a fiber-like structure and which creates a combination of properties that no other insulation material can match.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.mineral_wool_220
  • Ürün ailesiMaterials
  • Ürün grubuBuilding materials
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2500
  • Genişlik (mm)1200
  • Derinlik (mm)220
İlgili
  • Ana malzemeMaden yünü
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıThermal insulation
  • UNSPSC kodu301415
  • Uniclass 2015 koduPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıThermal Insulation
  • OmniClass numarası23-13 25 19
  • OmniClass başlığıThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II koduB20
  • CSI UniFormat II başlığıEXTERIOR CLOSURE