Publiko produktet
OSB Oriented Strand Board, 28.5mm

OSB Oriented Strand Board, 28.5mm

Oriented strand board (OSB), also known as flakeboard, sterling board and aspenite in British English, is a type of engineered lumber similar to particle board, formed by adding adhesives and then compressing layers of wood strands (flakes) in specific orientations.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.osb_28_5
  • Ürün ailesiMaterials
  • Ürün grubuBuilding materials
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2440
  • Genişlik (mm)1220
  • Derinlik (mm)28.5
İlgili
  • Ana malzemeSunta
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Odun
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıWood sheathing or sheets
  • UNSPSC kodu30103604
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_97_58
  • Uniclass 2015 açıklamasıOriented strand boards
  • CSI MasterFormat 2014 kodu06 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıEngineered Wood Products
  • OmniClass numarası23-13 35 19 15 17
  • OmniClass başlığıEngineered Wood Products
  • CSI UniFormat II koduC10
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION