Publiko produktet
Plywood, 21mm

Plywood, 21mm

Plywood is a sheet material manufactured from thin layers or "plies" of wood veneer that are glued together with adjacent layers having their wood grain rotated up to 90 degrees to one another.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.plywood_21
  • Ürün ailesiMaterials
  • Ürün grubuBuilding materials
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2500
  • Genişlik (mm)1220
  • Derinlik (mm)21
İlgili
  • Ana malzemeKontrplak
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Odun
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_97_86
  • Uniclass 2015 açıklamasıStructural veneer plywoods
  • CSI MasterFormat 2014 kodu06 25 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPrefinished Plywood Paneling
  • OmniClass numarası23-13 19 11 11 13
  • OmniClass başlığıThin Wood Sheets
  • CSI UniFormat II koduE20
  • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS