Publiko produktet
Steel, Carbon

Steel, Carbon

Carbon steel is most-common type of steel, a metal alloy that contains iron and about 0.1 - 0.3 % of carbon. The only other elements allowed in carbon steel are: manganese (1.65% max), silicon (0.60% max), and copper (0.60% max). In general, increase in the amount of carbon reduces ductility but increases tensile strength and the ability to harden through tempering.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.steel_carbon
  • Ürün ailesiMaterials
  • Ürün grubuBuilding materials
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeKarbon Çelik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çelik Konstrüksiyon
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıSteel profiles
  • UNSPSC kodu30102304
  • Uniclass 2015 koduPr_20_85_32_11
  • Uniclass 2015 açıklamasıCarbon steel frames
  • CSI MasterFormat 2014 kodu05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıStructural Steel Framing
  • OmniClass numarası23-13 35 21 17
  • OmniClass başlığıMetal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II koduA
  • CSI UniFormat II başlığıSUBSTRUCTURE