Publiko produktet
Steel, Chrome - Polished

Steel, Chrome - Polished

Chrome steel is one of a class of non stainless steels which are used for applications such bearings, tools, drills and utensils. Chrome plating is a metal coating method used to create a thin layer of chromium on the surface of a material.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.steel_chrome
  • Ürün ailesiMaterials
  • Ürün grubuBuilding materials
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeParlatılmış Krom
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çelik Konstrüksiyon
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıSteel profiles
  • UNSPSC kodu30102304
  • Uniclass 2015 koduPr_25_93_72_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kodu05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıStructural Steel Framing
  • OmniClass numarası23-13 35 21 17
  • OmniClass başlığıMetal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II koduA
  • CSI UniFormat II başlığıSUBSTRUCTURE