Publiko produktet
Steel, Galvanized

Steel, Galvanized

Regular steel is made of iron which will rust when exposed to moisture, either in the form of rain or ambient humidity, and eventually corrode a steel to the point of failure. Galvanized steel is regular steel sheets that have been coated in a bath of molten zinc. The liquid zinc bonds to the iron in the steel forming a protective layer on both sides of the sheet, making them corrosion resistant. 

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.steel_galvanized
  • Ürün ailesiMaterials
  • Ürün grubuBuilding materials
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çelik Konstrüksiyon
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıSteel profiles
  • UNSPSC kodu30102304
  • Uniclass 2015 koduPr_35_31_68_34
  • Uniclass 2015 açıklamasıGalvanized coatings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu05 12 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıStructural Steel Framing
  • OmniClass numarası23-13 35 21 17
  • OmniClass başlığıMetal Framed Structural Walls
  • CSI UniFormat II koduA
  • CSI UniFormat II başlığıSUBSTRUCTURE