Publiko produktet
Terrazzo, 20mm

Terrazzo, 20mm

Terrazzo is a building material that has the cross-section of polished rock chips decorating its appearance. It is a composite material made up of chips surrounded by a binder. It is poured in place or precast. It is used for floors or walls.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.terrazzo_20
  • Ürün ailesiMaterials
  • Ürün grubuBuilding materials
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Derinlik (mm)20
İlgili
  • Ana malzemeAgregalı doğal taş
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Döşeme
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıFlooring
  • UNSPSC kodu301617
  • Uniclass 2015 koduPr_35_93_96_90
  • Uniclass 2015 açıklamasıTerrazzo tiles
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 66 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTerrazzo Flooring
  • OmniClass numarası23-15 17 13 15
  • OmniClass başlığıTerrazzo Flooring
  • CSI UniFormat II koduC3020
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes