Publiko produktet
Wood, Teak

Wood, Teak

Teak wood has a natural oil in it that makes it hold up to the harshest environment, without so much as a coat of varnish.  It is also used in making furniture, indoor and out.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.wood_teak
  • Ürün ailesiMaterials
  • Ürün grubuBuilding materials
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeAhşap
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Odun
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • UNSPSC adıWood planks
  • UNSPSC kodu30103605
  • Uniclass 2015 koduTE_20_50_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıPlanking/ strutting timber
  • CSI MasterFormat 2014 kodu06 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood, Plastics, and Composites
  • OmniClass numarası23-15 17 13 11
  • OmniClass başlığıWood Flooring
  • CSI UniFormat II koduC10
  • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION