Publiko produktet
XPS, Extruded Polystyrene, 200mm

XPS, Extruded Polystyrene, 200mm

Extruded polystyrene (XPS) foam is a rigid insulation that's also formed with polystyrene polymer, but manufactured using an extrusion process, and is often manufactured with a distinctive color to identify product brand.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.xps_200
  • Ürün ailesiMaterials
  • Ürün grubuBuilding materials
  • Tipİnşaat Malzemesi
  • Yayınlanma tarihi2016-01-01
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1250
  • Genişlik (mm)600
  • Derinlik (mm)200
İlgili
  • Ana malzemeGenleştirilmiş Polistren (XPS)
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Yalıtım
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıThermal insulation
  • UNSPSC kodu301415
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 açıklamasıExtruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıThermal Insulation
  • OmniClass numarası23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass başlığıExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II koduB20
  • CSI UniFormat II başlığıEXTERIOR CLOSURE