Publiko produktet
Elevetor Max
Geoplast

Elevetor Max

Permanent formwork for technical backfilling, level adjustments, and crawl spaces

Özellikler
  • Elevetor Max is a permanent formwork for technical backfilling, level adjustments, and crawl spaces. It is composed of a base grid, height-adjustable PVC pipes (Ø125, Ø160, or Ø200), and a larger, 71 x 71 x 15 cm top formwork that can carry up to 5,000 kg/m2 loads.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.elevetor-max
  • Ürün ailesiFOUNDATIONS
  • Ürün grubuFoundation products
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-02-01
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)710
  • Derinlik (mm)710
İlgili
  • Ana malzemePolipropilen
  • İkincil malzemePVC
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Diğer
  • Uniclass 2015 koduTE_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıFormwork