Publiko produktet
Minimodulo
Geoplast

Minimodulo

Maximum ventilation for a minimum space

Özellikler
  • Minimodulo is the result of Geoplast experience in the construction of residential and industrial ventilated floors.

    With Minimodulo it is possible to build ventilated space that is only 3 cm high, without compromising the structural stability of the building.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Minimodulo
  • Ürün ailesiFOUNDATIONS
  • Ürün grubuFoundation products
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-11-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)30
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemePolipropilen
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Diğer
  • Uniclass 2015 koduTE_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 kodu31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRadon Mitigation