Publiko produktet
Multimodulo
Geoplast

Multimodulo

Formwork for ventilated floor

Özellikler
  • Multimodulo is a recycled plastic formwork for the construction of ventilated foundations. It includes 4 elements in a single one, thus ensuring high standards of strength. It is very stable and easy to install since it has nine support points for each element.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Multimodulo
  • Ürün ailesiFOUNDATIONS
  • Ürün grubuFoundation products
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-11-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)130
  • Genişlik (mm)710
  • Derinlik (mm)710
İlgili
  • Ana malzemePolipropilen
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Döşemeler, Parkeler ve Zeminler
  • Uniclass 2015 koduTE_10
  • Uniclass 2015 açıklamasıFormwork
  • CSI MasterFormat 2014 kodu31 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıRadon Mitigation