Publiko produktet
Manhole cover 099
GEOplast GmbH

Manhole cover 099

4.5 / 5 yıldız4.5(10 incelemeler)

Manhole cover walkable - 200 kg - black

Diameter: DN/da 600/625

material: polyethylene

telescopic, inclinable up to 5°.

anti-slip tread surface incl. child safety lock

Özellikler
  • Manhole cover walkable - 200 kg - black

    Diameter: DN/da 600/625

    material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety lock

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.manhole-cover-099
  • Ürün ailesiManhole cover
  • Ürün grubuManhole cover walkable
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)233
  • Genişlik (mm)774
  • Derinlik (mm)774
İlgili
  • Ana malzemePolietilen
  • Tasarım yeriAvusturya
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)12
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Peyzaj
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • OmniClass numarası23-39 29 11 13 13
  • OmniClass başlığıManhole Cover

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Avusturya