Publiko produktet
Manhole cover 109
GEOplast GmbH

Manhole cover 109

Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

colour: black

Material: polyethylene

telescopic, inclinable up to 5°.

anti-slip tread surface incl. child safety locks

Özellikler
  • Manhole cover passable - 1500 kg wheel load

    colour: black

    Material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety locks

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.manhole-cover-109
  • Ürün ailesiManhole cover
  • Ürün grubuManhole cover trafficable
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-11-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)233
  • Genişlik (mm)774
  • Derinlik (mm)774
İlgili
  • Ana malzemePolietilen
  • Tasarım yeriAvusturya
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Peyzaj
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • OmniClass numarası23-39 29 11 13 13
  • OmniClass başlığıManhole Cover