Publiko produktet
Marmorette
Marmorette
Marmorette
    Gerflor

    Marmorette

    • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
    • Up to 40% recycled content
    • Product certified by many eco-labels, including Blue Angel, M1, Floorscore and Cradle to Cradle Certified™ Silver
    • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
    • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
    • The widest range in the market: 64 colours

    Gerflor ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.gerf-marmorette
    • Ürün ailesiLinoleum
    • Ürün grubuLinoleum
    • TipShowcase (Model)
    • Yayınlanma tarihi2023-02-24
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeLinolyum
    • İkincil malzemeLinolyum
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Linoleum
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • UNSPSC adıFlooring
    • UNSPSC kodu301617
    • Uniclass 2015 koduSs_30_42
    • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
    • OmniClass numarası23-15 17 00
    • OmniClass başlığıFloor Coverings
    • CSI UniFormat II koduC3020
    • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes