Publiko produktet
Marmorette LCH Neocare
Gerflor

Marmorette LCH Neocare

  • For environments where dissipative properties are required.
  • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
  • Up to 40% recycled content
  • Blue Angel and Floorscore certified
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
  • Vertical Resistance ( EN 1081): 1x10⁶ ≤ R ≤ 1x10⁸

Gerflor ile iletişime geçin

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.gerf-marmorette-lch
  • Ürün ailesiLinoleum
  • Ürün grubuLinoleum
  • TipShowcase (Model)
  • Yayınlanma tarihi2023-02-24
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeLinolyum
  • İkincil malzemeLinolyum
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Linoleum
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • UNSPSC adıFlooring
  • UNSPSC kodu301617
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 00
  • OmniClass başlığıFloor Coverings
  • CSI UniFormat II koduC3020
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes