Publiko produktet
Uni Walton
Gerflor

Uni Walton

  • Made of 98% natural (bio based and mineral) and 76% rapidly renewable materials
  • Up to 40% recycled content
  • Product certified by many eco-labels, including Blue Angel, M1, Floorscore and Cradle to Cradle Certified™ Silver
  • Exclusive Neocare™ surface treatment : best in class micro scratch and stain resistance, easy maintenance, no emissions
  • Hygienic properties : antibacterial activity (EN ISO 22196) and antiviral activity (ISO 21702)
  • Architects acclaimed design

Gerflor ile iletişime geçin

Özellikler
  • Installation

    • Glue down

    Acoustic

    • 5 dB

    Slip resistance

    • R9

    Indentation

    • ≤ 0.11 mm

    Fire rating

    • Cfl-s1

    Classification

    • 23/34/43
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.gerf-uni-walton
  • Ürün ailesiLinoleum
  • Ürün grubuLinoleum
  • TipShowcase (Model)
  • Yayınlanma tarihi2023-02-24
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeLinolyum
  • İkincil malzemeLinolyum
  • Tasarım yeriFransa
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiZemin Kaplama - Linoleum
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • UNSPSC adıFlooring
  • UNSPSC kodu301617
  • Uniclass 2015 koduSs_30_42
  • Uniclass 2015 açıklamasıFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFlooring
  • OmniClass numarası23-15 17 00
  • OmniClass başlığıFloor Coverings
  • CSI UniFormat II koduC3020
  • CSI UniFormat II başlığıFloor Finishes