Publiko produktet
EMPORIO - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 47102
Gessi

EMPORIO - Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste - 47102

Basin mixer, short spout, flexible connections, without waste
Özellikler
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: Short Illumination: No
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.47102
  • Ürün ailesiEMPORIO
  • Ürün grubuCORSO VENEZIA
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-02
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011802
  • ETIM AdıSet sanitary accessories
  • UNSPSC adıMixers or agitators
  • UNSPSC kodu47101512
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass numarası23-19 31 17 11
  • OmniClass başlığıBathroom Units

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Kuzey Amerika