Publiko produktet
HELIUM - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 50003
Gessi
Arşivlendi

HELIUM - Rotating sink mixer with extractable double jet handshower - 50003

Rotating sink mixer with extractable double jet handshower
Özellikler
  • Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Illumination: No Jet type: Double jet Under window: No Lever position: Side lever Spout shape: J Rotation angle: 360°
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.50003
  • Ürün ailesiHELIUM
  • Ürün grubuHELIUM
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-02
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011802
  • ETIM AdıSet sanitary accessories
  • UNSPSC adıMixers or agitators
  • UNSPSC kodu47101512
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass numarası23-19 31 17 11
  • OmniClass başlığıBathroom Units