Publiko produktet
OFFICINE GESSI-Rotating basin mixer - 60051
Gessi

OFFICINE GESSI-Rotating basin mixer - 60051

Rotating basin mixer

Özellikler
  • Ambience: Kitchen
    Room Area: Sink
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Sink Mixer
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Side lever
    Spout type: Swiveling
    Illumination: No
    Under window: No
    Spout shape: U
    Rotation angle: 360°


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.60051
  • Ürün ailesiOFFICINE GESSI
  • Ürün grubuOFFICINE GESSI
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-29
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011802
  • ETIM AdıSet sanitary accessories
  • UNSPSC adıMixers or agitators
  • UNSPSC kodu47101512
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass numarası23-19 31 17 11
  • OmniClass başlığıBathroom Units

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Kuzey Amerika