Publiko produktet
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x MNPT

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Transition Ball Valve PEX x MNPT

These full-port ball valves with stainless-steel stems provide reliable, high-flow performance and allow contractors to speed installations in tight spaces for greater jobsite productivity while offering engineers optimal hybrid design opportunities to meet pressure, temperature, and space requirements.
Özellikler
  • Product #: LFT4915050SS | LFT4917575SS | LFT4911010SS | LFT4911313SS | LFT4911515SS | LFT4912020SS

    Connection Type: PEX x MNPT

    Primary Material: LF Brass

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ProPEX-Lead-Free-Brass-Transition-Ball-Valve-PEX-x-MNPT
  • Ürün ailesiUponor ProPEX
  • Ürün grubuValves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-05-16
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings