Publiko produktet
ProPEX LF Brass x CPVC Spigot Adapter (IPS Sch 80)

ProPEX LF Brass x CPVC Spigot Adapter (IPS Sch 80)

Use Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVC Transition Fittings in hot and cold potable water systems as well as hydronic heating and cooling applications. Corzan® is a registered trademark of Lubrizol Advanced Materials, Inc.
Özellikler
  • Product #: CP8501010 | CP8501313 | CP8501515 | CP8502020 | CP8502525 | CP8503030 | CP8505050 | CP8507575

    Connection Type: PEX x CPVC

    Primary Material: LF Brass

    Subcomponent Material: Body: LF Brass, CPVC, O-ring: EPDM

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ProPEX-LF-Brass-x-CPVC-Spigot-Adapter-IPS-Sch-80
  • Ürün ailesiUponor ProPEX
  • Ürün grubuPEX Accessories
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2025-05-16
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • Uniclass 2015 koduAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe fitting
  • OmniClass numarası23-27 43 00
  • OmniClass başlığıPipe Fittings