Publiko produktet
Otomatik Katlanır Kapı FFM
Otomatik Katlanır Kapı FFM

    Otomatik Katlanır Kapı FFM

    4.3 / 5 yıldız4.3(30 incelemeler)
    alan dar olduğundan durumlar için rahat bir çözüm. Katlama oda yapma ile eş anlamlıdır. Yükleme alanının minimum gerektiren iken, otomatik Gilgen FFM otomatik katlanır kapılar size maksimum açıklık genişliği sunar.
    Özellikler
    • FFM otomatik katlanır kapı montajı Gilgen FFM otomatik katlanır kapı montajı Gilgen otomatik katlanır kapı montaj, EN 16005 ve DİN 18650 ile uyumlu için TÜV test edilmiştir. katlanır tasarım yerden tasarruf sağlar. Gilgen otomatik katlanır kapılar size maksimum erişim genişlikleri sunuyoruz minimum sistem boyutları. katlama mekanizması ve sürücü sistem bileşenlerinin tek bir mahfaza içinde muhafaza edilir. iyice denenmiş ve test edilmiş modülleri ve alt montajların kullanımı en kaliteli ve güvenilirliği garanti eder. otomatik bir geri ve bir mekanizma durdurma ile bir elektronik kontrol birimi boşluk tehlike algılanmasını sağlar. Sürücü vaka yüksekliği 200 mm Sürücü durum kaplaması Standart: Menteşe tipi alüminyum tahrik ünitesi mekanik açık tutma sistemi ve damla önlenmesi ile kolay servis ve bakım erişimi için tasarlanmış örtüsü. İsteğe bağlı: Aşağıdaki çıkarılabilir Dayanıklı alüminyum kaplama: asma tavana () monte edilir.  başlık kutusu tam Asma tavan entegre edilir. () Bir kilit silindiri ile kaplama kilitlenebilir tahrik durum Kapı yaprakları Temizle yüksekliği (mm): .......... Net genişliği (mm): .......... Sistem yapılandırması: ( ) Dört yapraklı Gilgen FFM yaprak profil sistemi Gerekli bağlantı parçaları ile birlikte alüminyum profillerden yapılmış çepeçevre çerçeve. bindirme önlemek için kapı kanadı arasındaki duvar ve contalar ile temas kenarları yuvarlatılmış alüminyum profil bulunmaktadır. Cam veya alüminyum profillerin, gerekli hızlı ve basit değiştirme için kauçuk conta ile cam kurutun. 10 mm ve 16 mm arasında kalınlıklarda mevcuttur Cam. Camın yazın: ................... / Cam kalınlığı: .......... (10-16 mm) Yüzey işleme () RAL renklerinde toz kaplı: ... .. () NCS renklerinde Toz kaplı: ... .. () Alüminyum doğal anotlanmış kaplama E6 / EV 1 () Alüminyum, renkli anotlanmış kaplama. Renk kodu: ….. Alt kılavuzlama () Kapının merkezinde Sabit nokta kılavuzu () Tam uzunluğu ile, ankastre ray güvenli bir şekilde çalışması için, zemin içine gömülü ve rüzgar basıncı ve zorla açılması koruma sağlamaktadır. Sürücü / kontrol sistemi seçenekleri Acil çıkış ve kurtarma erişim () Gereksiz yapılandırma acil çıkışlar ve kurtarma erişimler kullanılmak üzere. boşluk tehlike algılama ve kuvvet sınırlama için geçerli olanlar da dahil olmak üzere, en son standartlara olan TÜV test özelliği uygundur (EN 16005 ve DİN 18650). Emniyet-kritik kontrol elemanları ve bileşenleri EN ISO 13849-1 uyarınca “d” Performans Düzeyi uygundur. () Acil durum çalışma modu güç kaynağı başarısız olursa, piller yeniden 30 ila 60 dakika boyunca çalışmasını sağlamak. Sistem sürekli bir acil durumda çalışacağından emin olmak için pil şarj durumları izler. Düşük yük durumuna durumunda nihai kapı hareket (açılma veya kapanma) programlanabilir.  Ek kumanda elemanları (), Örneğin bina yönetim sistemine alındıların için gerilim-çıkışlar () Gilgen radyo alıcısı ve GFU el vericisi Kilitleme mekanizması     () Otomatik sistem bağımlı tutma öğesi ile birlikte, katlama Puan kilitleme.  Tahrik ünitesinin alt erişilebilen Manuel bırakma mekanizması İsteğe bağlı: () Kapı kanadı konumu ve kilit durum TUWE, ör İzleme Bir alarm sistemine bağlantısı için. () Duvara monte montaj için manuel içsel bir salınım mekanizması. (), Bir yüzey-tipi / ankastre kutusuna çerçeve profilinin monte edilmek üzere tasarlanmıştır manuel içsel bir salınım mekanizması, odasına başka hiçbir erişim yoktur durumlar için dışarıdan () Kilitlenebilir manuel bırakma.  () Yükleme profili duvar monte  () Dış
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Folding_Door
    • Ürün ailesiAutomatic Folding Doors
    • Ürün grubuFolding Door FFM
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2015-10-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2500
    • Genişlik (mm)1600
    • Derinlik (mm)250
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİsviçre
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - Otomatik kapılar
    • IFC sınıflandırmasıKapı
    • UNSPSC adıAutomatic doors
    • UNSPSC kodu30171510