Publiko produktet
ED660 Commercial Dryer
Girbau

ED660 Commercial Dryer

The ED660 Dryer delivers unrivaled performance, programmability and smooth advanced drying technology. Smart construction keeps heat inside the dryer, removing load moisture while ensuring a cool and whisper quiet work environment, shorter dry times, lower energy bills and maximum throughput in a compact footprint. Available in in natural gas (LP), electric and steam heated models.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.girbau-ed660
  • Ürün ailesiDrying Tumblers
  • Ürün grubuED Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-12-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1828
  • Genişlik (mm)1002
  • Derinlik (mm)1343
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Ağırlık net (Kg)386
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Diğer aletler
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Cihazlar
  • ETIM KoduEC000639
  • ETIM AdıTumble dryer
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_47_46
  • Uniclass 2015 açıklamasıLaundry driers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 21 73
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • OmniClass numarası23-21 41 31
  • OmniClass başlığıCommercial Laundry Dryers