Publiko produktet
PB3215 Heated-Roll Flatwork Ironer
Girbau

PB3215 Heated-Roll Flatwork Ironer

PB Series Ironers feature an exclusive Kinematic® strap tensioning system that applies three-and-a-half times more pressure to linen than traditional roll type ironers. This system, combined with an integrated stainless steel vacuum manifold and high BTU input, evaporates moisture quickly—making one pass ironing possible without dryer conditioning. Linens can be fed directly from the washer to the ironer, saving valuable labor and energy!

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.girbau-pb3215
  • Ürün ailesiHeated-Roll Ironers
  • Ürün grubuPB Ironers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-12-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1416
  • Genişlik (mm)2313
  • Derinlik (mm)872
İlgili
  • Ana malzemeMetal
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Diğer aletler
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Cihazlar
  • ETIM KoduEC003572
  • ETIM AdıIroning system
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_46_30
  • Uniclass 2015 açıklamasıFlatwork ironers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 21 73.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Ironing Equipment
  • OmniClass numarası23-21 41 23
  • OmniClass başlığıCommercial Flat Work Ironers