Publiko produktet
RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Girbau

RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

The RMS025 25-pound capacity RMS Series Washer-Extractor delivers a high-performance small-load solution for on-premise laundries looking to boost productivity, lengthen linen life and decrease utility costs.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.girbau-rms610
  • Ürün ailesiWasher-Extractors
  • Ürün grubuRMS-Series
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2021-12-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1080
  • Genişlik (mm)685
  • Derinlik (mm)760
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Ağırlık net (Kg)144
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMutfak - Diğer aletler
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Cihazlar
  • ETIM KoduEC000638
  • ETIM AdıWashing machine
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_47_32
  • Uniclass 2015 açıklamasıFront-loading washers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass numarası23-21 41 41 11
  • OmniClass başlığıCommercial Front Loading Laundry Washers