Publiko produktet
Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 SL
Glamox Luxo

Armatur C10-P1 135HF 830 MNT CP2,5 SL

Interiør produkt, i Stål, for Nedhengt montasje, i Hvit farge, IP20, lyskilde Lysrør T5 1x35W, forkobling type HF - elektronisk, isatte lyskilder type 830, 2.5 meter kabel, med Shuco plugg, optikk type SL/SU softlight.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.C10054709
  • Ürün ailesiInteriörbelysning
  • Ürün grubuC10-P1
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-01-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)52
  • Genişlik (mm)1537
  • Derinlik (mm)154
İlgili
  • Ana malzemeAkrilik
  • İkincil malzemeAkrilik
  • Tasarım yeriNorveç
  • Üretim yeriNorveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıLamps and lightbulbs
  • UNSPSC kodu391016