Publiko produktet
Shower Holder Handle MIA-X030/94
Goman

Shower Holder Handle MIA-X030/94

VERTICAL CM. 120 WITH RAIL, SHOWER AND FLEX CHROME
Özellikler
  • VERTICAL HANDLE WITH SHOWER HOLDER, SHOWER AND FLEX, CONSISTS OF THREE COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL TUBE, Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. DIMENSION MM 1200 (H) X 87 (P) X 32 (L). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. LOAD CAPACITY 150KG. TYPE: GOMAN MIA SERIES CODE MIA-X030/94
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.MIA-X030-94
  • Ürün ailesiSupporting bars
  • Ürün grubuMIA
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-01-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1200
  • Genişlik (mm)130
  • Derinlik (mm)87
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)2.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers