Publiko produktet
CERAMIC WC OPEN D0290/01
Goman

CERAMIC WC OPEN D0290/01

Wc Open with front opening and unified wall/floor drain
Özellikler
  • wc/bidet ergonomic in vitreous china standard white, with built-in trap, open front for introduction shower. universal wall /floor drain with curve included. conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the reference standard EN997. dimensions: 375 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0290/01
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.D0290-01
  • Ürün ailesiFloor WC and Bidets
  • Ürün grubuOP
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)470
  • Genişlik (mm)375
  • Derinlik (mm)570
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeSeramik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)22.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıAyrık Aksesuar
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815