Publiko produktet
CERAMIC BIDET  D0295/01
Goman

CERAMIC BIDET D0295/01

High ceramic bidet Open
Özellikler
  • ergonomic bidet in vitreous china standard white, with overflow and single hole Ø35 for the installation of tap. in conformity with dm 236 e dpr 503. CE marking in accordance with the standards EN14528. dimensions 385 mm (l) x 570 (d) x 470 (h). type Goman series Open code D0295/01
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.D0295-01
  • Ürün ailesiFloor WC and Bidets
  • Ürün grubuOP
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)470
  • Genişlik (mm)385
  • Derinlik (mm)570
İlgili
  • Ana malzemeSeramik
  • İkincil malzemeSeramik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)21
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıAyrık Aksesuar
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815