Publiko produktet
COVER AND SEAT FOR WC D0552/01
Goman

COVER AND SEAT FOR WC D0552/01

seat cover for wc Open in white thermosetting resin and stainless steel hinge
Özellikler
  • wc seat with front opening and cover with thermosetting resin duroplast color white, with stainless steel hinges. dimensions mm 380 (w) x 455 (p) x 30 (h). type Goman code D0552/01
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.D0552-01
  • Ürün ailesiWC seats
  • Ürün grubuOP
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-09-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)40
  • Genişlik (mm)380
  • Derinlik (mm)450
İlgili
  • Ana malzemePolyurea
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)2.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıAyrık Aksesuar
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815