Publiko produktet
iQseat
iQseat
iQseat

    iQseat

    4.7 / 5 yıldız4.7(6 incelemeler)

    Flexible, comfortable, playful and stylish - a few words that describe iQseat. Lean back on this soft seat with a backrest or turn the backrest into a table when writing down your ideas. iQseat's multi-functionality with wheels makes it suitable in many different spaces. Choose between white or black details - the table, wheels and pipe follow that colour choice. The design duo Henrik Kjellberg and Jon Lindström from o4i Design Studio have designed iQseat, which Götessons has realized and produced.

    Özellikler
    • Seam is always like textile. Details can be chosen in white or black. Max weight: 144 kg. Seat height: 500 mm.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.iqseat
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuChairs, Stools & Benches
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-03-31
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)820
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)700
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • İkincil malzemeKumaş
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Ofis Koltukları
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • CSI UniFormat II koduE
    • CSI UniFormat II başlığıEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa