Publiko produktet
Max Power Grommet
Max Power Grommet

    Max Power Grommet

    Comes in two variations, either with a socket and double USB or with a socket, HDMI and double USB 2,1 amps (when charging simultaneously in both outlets 1,05 amps/outlet). Can be chosen in black or white.
    Özellikler
    • Max Power Grommet

      Fits a Ø 80 mm hole.

      Outlets:

      1 ext, 2 USB charge. Colour: white, black

      1 ext, 1 HDMI, 2 USB charge. Colour: white, black

      1 ext, 1 HDMI, 1 USB A, 1 USB C. Colour: white, black

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.max-power-grommet
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuElectrical Accessories
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-08-26
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektrik - Çıkışlar ve Soketler
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa