Publiko produktet
Zap Twin monitor arm

Zap Twin monitor arm

4.7 / 5 yıldız4.7(11 incelemeler)
ZAP monitor arm, a stable, diverse and very affordable mechanical spring arm with ideal ergonomic features for office use. Weight span adjusted by a mechanical spring. Black cable holder with fishbone zip included. Three mounting options are included. ZAP can also be mounted on Toolbar.
Özellikler
  • ZAP Monitor arm twin

    2 pcs 3-jointed arms mounted on a clamp set. 

    Mechanical spring arm, adjustable height.

    Colour: white, black, silver.

    Weight span: 1,5-7 kg.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.monitorarm
  • Ürün ailesiFurniture
  • Ürün grubuMonitor arm
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-02-05
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)464
  • Genişlik (mm)181
İlgili
  • Ana malzemeAlüminyum
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • CSI UniFormat II koduE20
  • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa