Publiko produktet
Plant Pot
Plant Pot

    Plant Pot

    4.3 / 5 yıldız4.3(18 incelemeler)

    Plant pots with large green trees can be used as a divider between spaces in the office and at the same time create a green oasis. Tip: fill the pot with plastic, styrofoam etc. to place the tree higher, then cover the surface with wood chips.
    Available in more sizes:
    Large: H. 595 mm, W. 450 mm.
    Medium: H. 530 mm, W. 400 mm.
    Small: H. 300 mm, W. 400 mm.

    Özellikler
    • Available in more sizes:
      Large: H. 595 mm, W. 450 mm.
      Medium: H. 530 mm, W. 400 mm.
      Small: H. 300 mm, W. 400 mm.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.plant_pot
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuFlower Pot
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-02-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)700
    • Genişlik (mm)420
    İlgili
    • Ana malzemePolietilen
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa