Publiko produktet
Oil Drum
Oil Drum
    Götessons

    Oil Drum

    Oil drums with large green trees can be used as a divider between spaces in the office and at the same time create a green oasis.
    Tip: fill the pot with plastic, styrofoam etc. to place the tree higher, then cover the surface with wood chips.
    Our oil drums are produced in an industrial environment so the products have a certain patina. This is part of the design.
    Available in three sizes:
    Large: H. 865 mm, W: 600 mm.
    Medium: H. 815 mm, W: 480 mm.
    Small: H. 590 mm, W: 400 mm.

    Özellikler
    • Available in three sizes:
      Large: H. 865 mm, W: 600 mm.
      Medium: H. 815 mm, W: 480 mm.
      Small: H. 590 mm, W: 400 mm.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.platfat
    • Ürün ailesiFurniture
    • Ürün grubuFlower Pot
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-02-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)860
    • Genişlik (mm)600
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Mobilya
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kodu56
    • Uniclass 2015 koduPr_40_50
    • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
    • CSI UniFormat II koduE20
    • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS