Publiko produktet
Sound Off Cloud

Sound Off Cloud

Cloud shaped, effective sound absorbent for mouting on the ceiling. Can be chosen in raw EcoSUND or dressed in textile.
Özellikler
    • Thickness 50 mm.
    • Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
    • Can be dressed in colours from textile Hush.
    • With our without LED lamps.
    • 5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
    • Mount for ceiling is bought separately.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sound-off-cloud
  • Ürün ailesiFurniture
  • Ürün grubuWall and Ceiling Acoustics
  • Yayınlanma tarihi2021-07-01
  • Baskı numarası1
  • Derinlik (mm)50
İlgili
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Akustik Panel ve Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa