Publiko produktet
The Hut Sofa

The Hut Sofa

The Hut sofa is a sofa designed to fit in The Hut, but is also ideal to be free-standing. The Hut Sofa can also be delivered with 2 pcs of Table Top 2 extensions.

Özellikler
  • The Hut Sofa

    Sound absorbing sofa with a slanted cut sit surface.

    Optional: 2 pcs Table Top power outlet. 

    Measurements:

    W. 1760 mm H. 1450 mm D. 550 mm.

    Seat height 450 mm.

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.the_hut_sofa
  • Ürün ailesiFurniture
  • Ürün grubuOffice dividers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-02-05
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1450
  • Genişlik (mm)1760
  • Derinlik (mm)550
İlgili
  • Ana malzemeKumaş
  • İkincil malzemeKumaş
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • Uniclass 2015 koduPr_40_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıFurnishings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurniture
  • CSI UniFormat II koduE20
  • CSI UniFormat II başlığıFURNISHINGS

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa