Publiko produktet
Inset Kitchen Sink ES20 - 61.6 cm
Inset Kitchen Sink ES20 - 61.6 cm
Inset Kitchen Sink ES20 - 61.6 cm
Inset Kitchen Sink ES20 - 61.6 cm
Inset Kitchen Sink ES20 - 61.6 cm
    Granberg

    Inset Kitchen Sink ES20 - 61.6 cm

    The bowls is shallower than ordinary bowls, which simplifies the work and gives more space below the sink for the users legs and knees.

    Functions and Advantages
    • For cabinet size: 600 mm
    • Height of the sink bowls: 120 mm
    • Outer dimensions: 616 x 496 mm
    • Dimensions of sawn-out hole: 590 x 474 mm
    • Plate thickness: 0.8 mm, brushed stainless steel
    • For inset fitting or undermounting
    • Incl. basket valve and water lock with flexible drain hose
    • Reversible, for right or left
    Özellikler
    • Width
      616 mm

      Depth
      496 mm

      Height of the sink bowls
      120 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.insatsbank-es20-61-6-cm1
    • Ürün ailesiErgoSteel
    • Ürün grubuInset Sinks With Shallow Bowl
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-09-23
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)616
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Asya