Publiko produktet
Inset Kitchen Sink ES35 - 120.6 cm
Inset Kitchen Sink ES35 - 120.6 cm
Inset Kitchen Sink ES35 - 120.6 cm
Inset Kitchen Sink ES35 - 120.6 cm
Inset Kitchen Sink ES35 - 120.6 cm
    Granberg

    Inset Kitchen Sink ES35 - 120.6 cm

    4.6 / 5 yıldız4.6(14 incelemeler)

    The bowls is shallower than ordinary bowls, which simplifies the work and gives more space below the sink for the users legs and knees.

    Functions and Advantages
    • For cabinet size: 800 mm
    • Height of the sink bowls: 120 mm
    • Outer dimensions: 1206 x 496 mm
    • Dimensions of sawn-out hole: 1180 x 474 mm
    • Plate thickness: 0.8 mm, brushed stainless steel
    • Mounting: Inset or undermounted
    • Incl. basket valve and water lock with flexible drain hose
    • Reversible, for right or left



    Özellikler
    • Width
      1206 mm

      Depth
      496 mm

      Height of the sink bowls
      120 mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.insatsbank-es35-120-6-cm1
    • Ürün ailesiErgoSteel
    • Ürün grubuInset Sinks With Shallow Bowl
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-09-23
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)1206
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • UNSPSC adıSinks
    • UNSPSC kodu30181504

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Okyanusya Kuzey Amerika Asya
    Åland
    Avustralya
    Birleşik Devletler
    Çin
    Almanya
    Yeni Zelanda
    Grönland
    Endonezya
    Andorra
    Kanada
    Güney Kore
    Avusturya
    Japonya
    Belçika
    Kuzey Kore
    Bosna Hersek
    Malezya
    Bulgaristan
    Suudi Arabistan
    Çek Cumhuriyeti
    Tayland
    Danimarka
    Tayvan