Basicline 415 is a motorized height adjustable washbasin lift that is mounted under the mirror or mirror cabinet. Optional sink mounted on the lift unit. Flexible water and drain hoses are hidden behind the back plate / hose cover. The width is 65 cm.
Functions and Advantages- Basin
- Mixer tap (425-105)
- Flexible drain hose with water trap
- Flexible water hoses
- Hand controller with coiled cord
- Safety switch
Bölge bulunurluk durumu
| Avrupa | Okyanusya | Kuzey Amerika | Asya |
|---|---|---|---|
Åland | Avustralya | Birleşik Devletler | Çin |
Almanya | Yeni Zelanda | Grönland | Endonezya |
Andorra | Kanada | Güney Kore | |
Avusturya | Japonya | ||
Belçika | Kuzey Kore | ||
Bosna Hersek | Malezya | ||
Bulgaristan | Suudi Arabistan | ||
Çek Cumhuriyeti | Tayland | ||
Danimarka | Tayvan | ||
Estonya | |||
Finlandiya | |||
Fransa | |||
Hırvatistan | |||
Hollanda | |||
İngiltere | |||
İrlanda | |||
İspanya | |||
İsveç | |||
İsviçre | |||
İtalya | |||
İzlanda | |||
Karadağ | |||
Kıbrıs | |||
Kuzey Makedonya | |||
Letonya | |||
Liechtenstein | |||
Litvanya | |||
Lüksemburg | |||
Macaristan | |||
Malta | |||
Moldova | |||
Monako | |||
Norveç | |||
Polonya | |||
Portekiz | |||
Romanya | |||
Rusya | |||
San Marino | |||
Sırbistan | |||
Slovakya | |||
Slovenya | |||
Vatikan | |||
Yunanistan |